今日のグローバル化学産業に対応したソリューション

化学製品メーカーとして、安全性と信頼性に対する顧客の要求を満たすよう常に努力してきました。しかし、今日の運用上の課題は、安全性と資産の可用性の維持を超えて拡大しており、柔軟な生産、運用上およびビジネス上のKPIの達成やエネルギー使用の最適化も可能になります。多様な製品ポートフォリオを誇り、世界を網羅する唯一のサプライヤーであるEmersonだけが、この多様な業界にサービスを提供できます。プロジェクトで求められるものが何であるかを問わず、Emersonは正しい技術と専門知識を駆使して、プロセス上の課題を解決できるよう支援します。

エネルギー効率の向上
柔軟な生産を可能にする
プロセスの安全性の確保
資産の信頼性の向上
運用効率の最適化
詳細を読む...
クリックして続きを読む

プロセス機器の性能を最適化するソリューション


下のアイコンをクリックして 機器ソリューションを参照してください。

化学プロセス産業に関するよくある質問

プラント自動化技術はケミカルオペレーションの設備の可用性を向上させるのにどのように役立ちますか?
化学プロセス制御データを活用して施設の生産や出力を改善するにはどうすればよいですか?
化学プラント設備を監視すると、機器の信頼性と従業員の安全性はどのように向上しますか?
化学運用のエネルギー消費量を減らすにはどうすればよいですか?
詳細を読む...
クリックして続きを読む 化学プロセス産業に関するよくある質問

最新ニュース

エマソン、アセット・モニタリング・ソフトウェアの機能を強化し、多機能性を向上

AMS アセットモニタの新しいアップデートでは、ネイティブアプリケーション内で提供される計測、分析、設定機能が強化され、新しい機械テンプレートが追加されました

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します

エマソンの新しい総合オートメーションプラットフォームが現場から役員室までの意思決定をサポート

新しい DeltaV Automation Platform は、SCADA、MES、オペレーション管理ソフトウェア技術を取り入れることで、よりスマートかつ安全で最適化された持続可能なオペレーションを促進します
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。