石油およびガスポンプのジャッキプラットフォーム

石油 & ガス

逆境に直面しても、最適な操業を目指してリソースを効率的かつ効果的に使用してください。

石油・ガスの生産目標を満たし、安全に作業を最適化する

石油およびガス企業は、ビジネスおよび業績目標を達成するために努力しています。絶え間なく変化する市場のダイナミックスや運用上の課題は、それを困難にする可能性があります。Emerson と提携することで、リザーバーから生産、伝送、ガス処理まで、オートメーションの専門家とプロセス管理機能のグローバルネットワークにアクセスできます。Emerson は、お客様のリソースを最も効率的に使用しながら、オペレーションを安全に最適化し、生産を最大化するお手伝いをいたします。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 石油・ガスの生産目標を満たし、安全に作業を最適化する

最新情報

エマソン、アセット・モニタリング・ソフトウェアの機能を強化し、多機能性を向上

AMS アセットモニタの新しいアップデートでは、ネイティブアプリケーション内で提供される計測、分析、設定機能が強化され、新しい機械テンプレートが追加されました

エマソンの新しい総合オートメーションプラットフォームが現場から役員室までの意思決定をサポート

新しい DeltaV Automation Platform は、SCADA、MES、オペレーション管理ソフトウェア技術を取り入れることで、よりスマートかつ安全で最適化された持続可能なオペレーションを促進します

エマソンが統合水素モビリティ技術をH2 Hauler に提供

エマソンの技術が、水素ターミナルオペレーションの安全かつ効率的な管理と、H2 Hauler 分配ネットワークのリモートモニタリングを可能にしました
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。