オートメーション専門家のブログ
オートメーション専門家のブログで他のブログを読む - バルブ、アクチュエータ、レギュレータ
エマソンは、エネルギー、電力、化学、ライフサイエンス、鉱業向けのプロセス制御バルブ、隔離バルブ、安全バルブソリューションを全世界で提供しています。当社のオートメーション技術は長年にわたり、最適化されたオペレーションを促進してきました。当社の現場で実績のある専門知識を活用すると、低炭素排出量戦略を保護することができます。
With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
詳細を読むEmerson’s Ricardo Garcia, shares an update on the U.S. Environmental Protection Agency’s MON PRD regulations for miscellaneous organic chemical (MON) emissions from pressure relief devices (PRDs).
詳細を読むThis article discusses a recently introduced PRV design that replaces bellows with a balanced diaphragm. This new balancing technology can be installed as an upgrade to standard bellows PRVs, and it extends backpressure limits while providing greater flow capacity than a similarly sized balanced bellows PRV.
詳細を読む