DeltaV 高度制御

高度な制御と分析

制御のパフォーマンスを改善し、さらに効率的で持続可能な運用を可能にする、組み込まれたインテリジェントな高度制御。

内蔵された高度な制御アプリケーションを活用

DeltaV 高度制御は、性能と品質を向上させ、廃棄物や汚染を削減し、運用コストを最小限に抑える完全な組み込み型アプリケーション一式です。DeltaV 高度制御および SmartProcess アプリケーションは、モデル予測制御、ループ監視と適応チューニング、品質予測、制約付き最適化によってプラントのパフォーマンスを向上させることができます。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 内蔵された高度な制御アプリケーションを活用
高度な制御アプリケーションで効率的な運用を実現。

動作の仕組み

パフォーマンスの低い制御ループを識別

制御性能を継続的に監視し、リソースを集中する最良のエリアを特定して、プラントの効率を最大化。DeltaV InSight の使用で、不適切な制御モード、上下限にはりついた出力量、大きなばらつきといった異常な制御状態を素早く特定し、制御の問題を引き起こす可能性がある機器の故障を識別できます。さらにモデルベースのチューニングインデックスを用いた再調整の必要があるループを正確に特定することができます。

ループの素早いチューニング

適切にチューニングされたループにより製品の品質、生産処理能力、および機器の可用性が向上するため、プロセスのばらつきが減少し、利益が増加します。DeltaV InSight は制御性能を継続的に監視し、日常の操作をベースに、システムのすべての PID ループに対して適応チューニングの推奨値を提供します。プラントを停止してテストする必要はありません。また、オンデマンドチューニングで、自動的にステップ出力し、PID およびファジー論理制御ループのチューニング値を計算することができます。高度なユーザを対象とする高度な統計的分析、モデル認識、ループ最適化も Emerson の EnTech Toolkit で利用可能です。

ばらつきを低減し、品質を改善

DeltaV システムの多変数モデル予測制御技術は、自動的にプロセス相互作用および複雑なプロセスの動的特性を認識するため、無駄な時間、長い時定数、逆応答およびループ間の相互作用を容易に調整することができます。ニューラルネットを用いた DeltaV 推論計算により、仮想センサーが提供され、以前はラボ分析またはオンライン分析計を使用しないと実施できなかった測定が実現します。DeltaV 埋め込みのオプティマイザの使用により、運用コストとエネルギー消費を最小にしながら、製品の収量とプラントの処理量を自動的に最適化することができので、最も複雑な装置を最高の収益率で操作することも可能になります。

プロセスの制約に基づく操業

プラントの生産が 1 つ以上のプロセスの制約により制限されている場合、プロセスのばらつきを低減した後に、生産処理能力を向上できる場合があります。プロセスのばらつきを低減させることにより、オペレーションの制約に違反するリスクを増加させることなく、制御性能を最適にすることが可能になります。DeltaV システムの中に内蔵されている最適化ツールを使用すると、1 つ以上の制約制限でプラントを維持するために処理能力が自動的に向上し、最も複雑なユニットでも最大の収益性で稼動できる可能性があります。

このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。