お客様のニーズを満たす特定のバルブ構成でプロセスを最適化

お客様のプロセスを含むあらゆる業界のプロセスは、それぞれが多かれ少なかれユニークです。 豊富なバルブのポートフォリオにより、独自のプロセス条件を満たし、最適な結果を得ることができます。 卓越したフローティング・ボール・バルブのブランドの一部を結集することで、すべてのプロセス要件を満たすことができます。 お客様のプロセスでAPI 6Dバルブ、API 608バルブ、調整可能なステムパッキン、Oリングステムシール、API 607耐火等級、PTFEシート、カーボンシート、その他多数の構成が必要かどうかに関わらず、当社にはコストを削減し、プロセスの稼働時間を最大化するためのバルブがあります。

詳細を読む...
クリックして続きを読む お客様のニーズを満たす特定のバルブ構成でプロセスを最適化

製品







ブランド



最新

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。