プロセスの稼動が維持されるように設計されている

トリプル・オフセット・バルブは、高い耐久性と信頼性、所有コストの低さの点で従来型バルブより格段に優れています。 トリプル・オフセット・バルブのシートは、摩耗を最小化して、メンテナンスコストを低減するとともに、バルブの寿命が延びるように設計されています。 トリプル・オフセット・バルブの「ゼロ」リーク密閉機能により、信頼性の高いプロセスの稼働を最高の効率で継続できるパフォーマンスが提供されます。 これらの利点はすべて、他の多くのバルブに比べて大幅な軽量化につながり、設置とメンテナンスが一層容易になります。 

詳細を読む...
クリックして続きを読む プロセスの稼動が維持されるように設計されている

製品



ブランド


用途





最新

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました

新しいエマソンの圧力制御バルブは、高精度が求められる製造において柔軟で正確な制御をご提供します

AVENTICS Sentronic 625 シリーズ 圧力比例制御バルブとデータ収集ソフトウェアにより、PC 上から直接、迅速な起動、監視、制御が可能になります
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。