Bayer が資産の健全性を管理するために「ワンストップショップ」を展開

カンファレンスに参加した Bayer のメンバー

Experitec の Joel Holmes 氏は、計装資産の事後対応メンテナンスから予防的および予測的メンテナンスへの移行に対する Bayer の取り組みについて、Bayer の Derek Ybarra 氏と話し合いました。「このシステムを利用すると、自分で多くのデータを探す必要がないため、チェックに時間をかけることができます」と Ybarra 氏は話します。「現在は、資産の健全性を判断するためのワンストップショップを装備しております。」

最新ニュース

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します

エマソンの次世代ソフトウェアが医薬品開発を効率化し、市場投入期間を短縮

DeltaV ワークフロー管理が、ライフサイエンス企業向けに拡張可能なレシピ作成および実行テクノロジーを実現
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。