Biogen、Syzygy、Tesla によるオートメーションの活用事例

会議中に発言をしている男性


Tesla の Chuck Fortner 氏は、イノベーションと変革を加速するために、業界が Emerson とどのようなパートナー関係を構築しているかについて共有しました。企業が生産性、予測性、規範性を同時に備えたソリューションを求める中、オートメーションは変革の取り組みの最前線にあります。プロセスオートメーション技術は、二酸化炭素排出量の削減、電動化の推進、クラウド技術と AI の活用など、業界および世界で最も差し迫った一部の問題への取り組みに貢献しています。


最新ニュース

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します

エマソンの次世代ソフトウェアが医薬品開発を効率化し、市場投入期間を短縮

DeltaV ワークフロー管理が、ライフサイエンス企業向けに拡張可能なレシピ作成および実行テクノロジーを実現
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。