GSK Hamilton のデジタルツイン実現への道のり

GSK

GlaxoSmithKline の Levi Merkel 氏が、オペレータ・トレーニング・シミュレータを使用する多くの利点(その多くはオペレータには無関係)について語りました。この製造ユニットをややユニークなものにしたのは、Emerson Mimic ソフトウェアをベースとしたオペレータ・トレーニング・シミュレータが組み込まれている点です。ユニットの現場受け入れ試験と試運転作業にかかる時間を節約することで、生産ユニットでの推定 400 時間の所要時間がシミュレータでは 130 時間となり、最大 270 時間短縮することができます。

最新ニュース

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します

エマソンの次世代ソフトウェアが医薬品開発を効率化し、市場投入期間を短縮

DeltaV ワークフロー管理が、ライフサイエンス企業向けに拡張可能なレシピ作成および実行テクノロジーを実現
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。