バイオ燃料の未来の商機を捕らえるための精製業者の取り組み

『Hydrocarbon Processing』誌の今回の特集では、エマソンの Marcelo Carugo と Julie Valentine が、再生可能ディーゼル燃料などの地球環境に優しいバイオ燃料を急成長中の代替エネルギーストリームに転換したオートメーション技術における政策、企業イニシアチブ、最近のブレークスルーについて分析しています。

両者が注目したのは、業界のリーダーたちがさまざまな製造工程を処理する柔軟性を維持しながら、主要業績指標(KPI)を達成するために起こしている変化です。彼らは、要求の厳しいフィードストックを用いて装置の信頼性を保証し、複雑な規制要件に従って政府からの助成金を確保し、独自のコーポレート・サステナビリティ・イニシアチブを推進しています。

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します

エマソンの次世代ソフトウェアが医薬品開発を効率化し、市場投入期間を短縮

DeltaV ワークフロー管理が、ライフサイエンス企業向けに拡張可能なレシピ作成および実行テクノロジーを実現
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。