バリューチェーン全体を通じて低炭素の水素を導入する方法

水素の持続可能な形でのスケーリングと商業化には、製造、流通、有効利用のためのインフラストラクチャの構築が必要となる一方で、信頼性と安全性の改善、低価格化、必要とされる時期と場所で供給が受けられるという自信を消費者に与えることが求められます。 

このような複雑な事業とは、自動化技術、コラボレイティブエンジニアリング、および分野の専門知識を持つパートナーを結び付ける安定した基盤を構築することと共に、広い範囲で使用可能な信頼できるエネルギー源としての水素の開発の加速を支援するために既存のインフラストラクチャを使用することを意味します。

Smart Industry 誌の詳細を読んで、エマソンが業界の大手企業であるトヨタ、三菱、BayoTech、Enbridgeなどと各社のサステナビリティの目標を達成するためにどのように協働しているかをご覧ください。

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します

エマソンの次世代ソフトウェアが医薬品開発を効率化し、市場投入期間を短縮

DeltaV ワークフロー管理が、ライフサイエンス企業向けに拡張可能なレシピ作成および実行テクノロジーを実現
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。