適用範囲 3: Emerson Electric がエンジニアリングセクターのペースを設定

キャピタルモニターは、スコープ1、2、3の排出量削減に対する Emerson の取り組みを探り、分析します。

最新ニュース

新しいエマソンの圧力制御バルブは、高精度が求められる製造において柔軟で正確な制御をご提供します

AVENTICS Sentronic 625 シリーズ 圧力比例制御バルブとデータ収集ソフトウェアにより、PC 上から直接、迅速な起動、監視、制御が可能になります

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。