Peter Zornio が語る Edge-to-Cloud 技術による新型コロナウイルス感染症への対抗

各メーカーが、パンデミックの影響を受けた遠隔地の労働力をサポートする自動化アプリケーションの展開を拡大している状況を受け、最近、Emerson の最高技術責任者である Peter Zornio は、クラウドコンピューティングやエッジコンピューティングの増加について語りました。

「これまでは、センサやエッジゲートウェイを使用して手動検査を自動化することを模索していましたが、コストが高すぎると考えたため差し控えるようになったのです」と Zornio 氏は説明しました。「突然、検査をする人がいなくなったため、選択肢がなくなりました」詳しくは、『Automation World』2021 年 12 月号をお読みください。

Emerson の新しい圧力レギュレータは、水素燃料自動車の燃料効率を最大化し、信頼性を向上します 

TESCOM HV-7000 シリーズは耐汚染性に優れた設計で、あらゆる流量条件で安定した圧力供給を実現し耐用年数も長くなりました

Emersonの新しい電動アクチュエータと遮断弁のソリューションにより、燃焼システムの安全性と信頼性が向上します。

ASCOシリーズ148/149により、さまざまな環境でも工業用燃料バーナーの遮断を1秒未満で提供します

エマソンの次世代ソフトウェアが医薬品開発を効率化し、市場投入期間を短縮

DeltaV ワークフロー管理が、ライフサイエンス企業向けに拡張可能なレシピ作成および実行テクノロジーを実現
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。