A robustez do portfólio da Emerson permite o aumento da produtividade e confiabilidade em aplicações de mineração

Controladores Industriais para Siderurgia e Mineração

Os sistemas de automação e controle da Emerson minimizam o tempo de parada inesperada ao mesmo tempo em que aumentam a produtividade.

Sistemas avançados de controle e automação permitem uma maior eficiência dos processos existentes em uma planta de mineração.

As soluções de controle e automação industrial da Emerson combinam flexibilidade, capacidade de expansão, comunicação através de uma rede determinística de alta velocidade, e analíticos através da utilização dos controladores Edge, permitindo acesso aos dados críticos do processo para aumentar o nível de produção e acelerar a competitividade do seu negócio Desenvolvidas para operar em ambientes agressivos e temperaturas extremas, as soluções da Emerson mantêm as operações em conformidade com as normas existentes e reduzem o tempo de parada não planejada, permitindo uma maior eficiência em todo o sistema, dos processos relacionados a extração à sala de controle.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sistemas avançados de controle e automação permitem uma maior eficiência dos processos existentes em uma planta de mineração.
Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Inscreva-se na comunidade Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Leia mais

O mais recente

Emerson lança displays industriais modulares para minimizar o custo do ciclo de vida útil em...

Os displays industriais RXi são nítidos, responsivos e modulares, e entregam alto desempenho mesmo em ambientes operacionais difíceis e severos

Emerson e Arrowhead Systems formam parceria em uma solução de monitoramento da condição operativa...

O paletizador de produção Busse SJI de alta velocidade aumenta o tempo de atividade usando a manutenção preditiva para elevar a eficácia geral...

Emerson adquire PLC e expande a capacidade de controle para usuários das indústrias discreta e...

Os novos controles de máquinas e de movimentos viabilizam o controle abrangente da planta para os usuários finais da Emerson que operam nas...
Ative o JavaScript para usar este site.