Cromatógrafos de gás natural

Cromatógrafos de gás natural

Projetados para aplicações de transferência de custódia e fiscal que requeiram análises C6+BTU/CV a C9+ com ponto de condensação do hidrocarboneto.

Fundamentos da cromatografia de gás

Os cromatógrafos de gás natural Rosemount da Emerson são projetados para aplicações onde a medição crítica de gás é necessária. Desde C6+ BTU/CV para transferência de custódia até análises C9+ mais complexas, com cálculos de ponto de condensação de hidrocarbonetos, monitoramento de vestígios de contaminantes (incluindo C6+ com H2S) para integridade do gasoduto, qualidade do produto para GNL ou LGN e outras soluções personalizadas, a Emerson estabelece os padrões industriais para a cromatografia de gás e análise de gás natural.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Fundamentos da cromatografia de gás
Fundamentos da cromatografia de gás

Como funciona?

Os cromatógrafos de gás (GCs) Rosemount da Emerson são equipados com o software intuitivo MON, oferecendo aos operadores a capacidade de configurar, operar e gerenciar facilmente o analisador, local ou remotamente. Além disso, ele também disponibiliza análises e mais informações sobre o processo e o desempenho do GC. O software MON tem muitos recursos, como, por exemplo, comunicação na rede corporativa, armazenamento seguro de dados críticos e geração de relatórios detalhados, tais como:

  • Cromatogramas atuais e arquivados
  • Histórico de alarmes
  • Registros de eventos
  • Registros de manutenção

A qualidade do cromatógrafo de gás é proporcional à qualidade da amostra que ele mede. Então cada sistema de amostras do cromatógrafo de gás da Emerson é personalizado conforme os requisitos específicos da aplicação. Os recursos comuns incluem:

  • Designs aquecidos e de painel aberto
  • Todos os componentes classificados para a classificação de área
  • Calibração automática/validação opcional
  • Variedade de sondas de amostra para extrair amostras estáveis e confiáveis do processo

As válvulas de seis ou dez portas usadas no cromatógrafo de gás Rosemount da Emerson fornecem durabilidade e baixa manutenção devido ao acionamento do diafragma de dois lados que elimina a necessidade de molas, o-rings e lubrificação. O movimento mínimo dos componentes internos na válvula contribui para o acionamento rápido da válvula, ideal para aplicações que usam colunas microembaladas e capilares. Outros recursos do design incluem:

  • Design simples para fácil acesso e manutenção
  • Trajetória de vazão da amostra desobstruída
  • Válvulas giratórias de injeção de líquido também disponíveis
  • Garantia vitalícia

Se você precisa conectar em rede vários cromatógrafos de gás de processo na planta ou apenas vincular um único analisador ao sistema DCS, os cromatógrafos de gás Rosemount da Emerson podem ser configurados para lidar com quase todos os cenários de comunicação, incluindo:

  • Escolha de Ethernet, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus serial, ou saídas analógicas de 4 a 20 mA
  • Conectividade aos sistemas de controle de planta que usam protocolos padrão da indústria como Modbus e OPC

Produtos




Notícias e casos de estudo

Meet gas quality specifications while reducing CAPEX by up to 50% and footprint by up to 40% using the industry's first explosion-proof, single-analyzer solution capable of measuring energy content, hydrogen sulfide, total sulfur and hydrocarbon dew point.

Ative o JavaScript para usar este site.