Sistema de detecção de PIGs PDS Roxar

Sistema de detecção de PIGs PDS Roxar™

Uma unidade não intrusiva que detecta todos os tipos de PIGs e indica remoção de detritos nas operações de limpeza

Sistema de detecção de PIGs Roxar

Aprimore facilmente as capacidades de detecção de PIGs

O PDS Roxar é uma ferramenta de gestão de integridade da tubulação (PIM) não intrusiva que não requer modificações mecânicas. A unidade detecta todos os tipos de PIG, como PIG raspador, de limpeza ou de batelada e permite que os operadores entendam o desempenho da operação de pigging. O detector é compacto e leve e pode fornecer dados fáceis de usar diretamente para sistemas DCS ou SCADA.

See specifications
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aprimore facilmente as capacidades de detecção de PIGs

Como funciona?

The building blocks behind the Roxar PIG Detection System

The Roxar PDS system consists of the following parts:

  • Sensing unit, which needs to be clamped on to the pipe
  • Calculation and interface unit (CIU), which needs to be placed on a safe area or Ex enclosure
  • Safety barrier or galvanic isolator, which needs to be placed on a safe area or Ex enclosure

Roxar PIG Detection System working principle

When a PIG travels through a pipe, the friction between the PIG and the
pipe will generate a characteristic sound signature. This signature is processed by the unit's algorithm to accurately detect when the PIG has effectively passed. The PIG shall travel at a minimum velocity of 0.05 m/s.

Configuration and service

The data from the acoustic sensors can be sent directly from the Calculation Interface Unit (CIU) to DCS or SCADA systems by digital or analogue IO without having to connect to a PC. Another way to configure, extract and analyse information from the sensors is by using the Roxar service software which is part of every delivery of a Roxar PIG detector. The CIU software is an .exe file which makes a direct connection from a windows based computer to the CIU.

Calculation & Interface Unit

The Calculation & Interface Unit (CIU) is the data handling module of the acoustic sensor. It receives the information from the detector  and outputs the engineering values. 

The CIU has several communication interface options, both digital and analogue. Each CIU features 8 LED indicators, showing the present operational status.

Notícias e estudos de caso

Roxar Sand Monitor - Pig Detector Brochure

Roxar Sand Monitor Pig Detector Brochure
Ative o JavaScript para usar este site.