Controle de pressão do tanque
Gerenciando as mudanças de pressão do tanque de armazenamento.
As alterações normais de pressão que ocorrem em um tanque devido a mudanças de nível e temperatura do líquido são gerenciadas por respiros de vácuo de pressão, bocais de visita e inertização de tanque e reguladores de recuperação de vapor.
Os respiros de emergência protegem contra pressão ou vácuo anormais que podem ocorrer devido a um incêndio ou falha do sistema. Nesses casos, a pressão positiva ou negativa excessiva precisa ser aliviada rapidamente para garantir a segurança e proteger os ativos do tanque.
A opção de monitoramento remoto, disponível nas séries 850/950 e 2000, inclui um indicador de proximidade e um transmissor wireless. O sensor de proximidade detecta o movimento do respiro. Os sinais "Aberto" ou "Fechado" são recebidos pelo transmissor wireless e podem ser enviados para uma sala de controle por meio de um gateway WirelessHART®. Esta opção permite uma resposta rápida a um possível problema.
O mais importante é proteger os funcionários e ativos. Além disso, o conteúdo do tanque é valioso e deve ser protegido contra oxidação e perda de produto. Além disso, o controle das emissões está crescendo em importância, já que governos em todo o mundo estão se concentrando nos benefícios positivos para o meio ambiente.
Este é um sistema comum de proteção de pressão do tanque usado em tanques de armazenamento de líquidos de baixa pressão. Ele consiste em um regulador de inertização, uma válvula de alívio de pressão e vácuo, um corta-chamas e um alívio de pressão e vácuo de emergência. Eles funcionam em conjunto como um sistema para controlar a pressão e fornecer proteção total do tanque, interna e externamente.