Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-1190

Regulador de gás de cobertura de baixa pressão Fisher™ Tipo 1190

Product Description

A válvula de gás de cobertura de baixa pressão tipo 1190 é uma válvula de redução de pressão, piloto-operada com um regulador de pressão de alimentação. Essa válvula é usada para um controle extremamente preciso da pressão em sistemas de gás de cobertura de pressão muito baixa.

Características

  • Conjunto interno de troca rápida
  • Inspeção de curso em serviço
  • Manutenção fácil em linha
  • Alimentação do piloto com tubulação feita na fábrica
Tamanhos dos corpos
NPS 1, 2/DN 25, 50
NPS 3, 4, 6/DN 80, 100, 150
NPS 8 x 6, 12 x 6/DN 200 x 150, DN 300 x 150
Estilos de conexão de extremidade
NPT, SWE, BWE, CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF, CL600 RF, PN 16/25/40
Tipos de materiais
Ferro fundido, aço WCC ou aço inoxidável CF8M
Pressão máxima de entrada
200 psig/13,8 bar com construção de ferro fundido
300 psig/20,7 bar com uma construção de aço ou aço inoxidável
Pressão máxima de saída (caixa)
75 psig / 5,2 bar
Intervalos de pressão de saída
0,25 pol. w.c. a 7 psig/0,6 mbar a 0,48 bar em sete intervalos
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura
NBR: -29 a 82 °C/-20 a 180 °F
FKM: 4 a 149 °C/40 a 300 °F
EPDM: -29 a 135 °C/-20 a 275 °F
FFKM: -29 a 149 °C/-20 a 300 °F
Pesos aproximados
NPS 1/DN 25: 39 kg/85 lb
NPS 2/DN 50: 45 kg/100 lb
NPS 3/DN 80: 66 kg/145 lb
NPS 4/DN 100: 88 kg/195 lb
NPS 6/DN 150: 172 kg/380 lb
Especificações do suporte do monitor de posição (PMB)
Materiais de construção:
Suporte: Aço inoxidável 304
Equipamento: Aço inoxidável 18-8
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos