Sistemas especializados

Sistemas especializados

Os sistemas da Branson podem personalizar a tecnologia de solda ultrassônica para uma ampla gama de aplicações, que vão desde tubulações até aplicações têxteis.

Combinando qualidade de junta consistente com operação otimizada

Esta técnica rápida e eficiente cria uma vedação forte, limpa e hermética, aumentando a produção sem comprometer a qualidade. É usada para embalagens, dispositivos médicos e outras aplicações especializadas que requerem uma vedação de alta qualidade.

Soluções de bancada de alto desempenho e totalmente automatizadas criam uma vedação confiável sem o uso de consumíveis. Essa tecnologia avançada ajuda você a atingir as metas ambientais aumentando a reciclabilidade, reduzindo o material de embalagem e eliminando adesivos e solventes químicos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Combinando qualidade de junta consistente com operação otimizada

Como funciona?

Soldagem ultrassônica de plástico

A energia ultrassônica é utilizada para unir termoplásticos há mais de 70 anos. Ela é frequentemente escolhida quando as partes são muito complexas ou caras para serem moldadas em uma única peça. 
Na soldagem ultrassônica de plástico, um movimento vibratório na superfície do sonotrodo (amplitude) é transferido para a peça.  As vibrações movem-se através da peça e criam atrito na interface entre as partes. Criando calor e depois derretendo. Quando resfriado, forma-se uma solda.

Sequência de conversão

O processo de soldagem ultrassônica converte energia elétrica em vibrações mecânicas, unindo os plásticos. 

No tubo ultrassônico, o conversor transmite a energia pelo intensificador, fazendo o sonotrodo vibrar. 

O conversor é feito de discos de cerâmica piezoelétrica que se expandem e contraem na mesma frequência da energia elétrica aplicada. 

O intensificador aumenta ou diminui a amplitude das vibrações para fornecer a amplitude ideal para o material, tamanho e tipo de montagem.

Soldadora ultrassônica

A soldadora ultrassônica é composta por um atuador/suporte e um tubo ultrassônico. Os sistemas podem ser integrados em ambientes totalmente automatizados ou semiautomatizados. Os modelos autônomos incluem uma fonte de alimentação independente e uma interface de controle. 

Os sistemas suportam vários modos de soldagem, escalonamento de amplitude e recursos de controle total.

Sistemas de solda plástica por ultrassom






Ferramentas personalizadas da Branson

Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

Não produzimos apenas ferramentas; também sabemos como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

MAIS INFORMAÇÕES
Ative o JavaScript para usar este site.