Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-267-s

Válvula solenoide ASCO™ Série 267

Product Description

A válvula solenoide ASCO da série 267-S é concebida para aplicações de vapor e água quente de alta temperatura encontradas em equipamentos comerciais de lavanderia e cozinha, sistemas de aquecimento, esterilizadores e autoclaves. Ela possui um design exclusivo, autolimpante e reto.

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão
Meio
Vapor
Tamanho da porta/tubo
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Tipo de porta
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada; 2 vias - 2/2 normalmente aberta
Vazão
De 6,0 a 14,0 cv; De 2,0 a 6,0 cv; De 1,0 a 2,0 cv
Tensão
110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 480 CA – 50; 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior; Exterior; Lavagem alta pressão; Perigoso
Ambiente operacional
Interior; Exterior; Lavagem alta pressão; Perigoso
Normas/regulamentações
Etiquetagem ausente

Características

  • Ideal para aplicações com vapor de alta caudal
  • Serviço de água quente com diferencial de até 210 psi a 210 °F
  • Serviço de vapor com diferencial de até 125 psi a 353 °F

Documentação e desenhos