A Série LPKF da ASCO é uma linha de operadores de solenoide com corpo de alumínio à prova de explosões para uso em atmosferas potencialmente explosivas. A bobina de borne de parafuso facilita a instalação elétrica. O operador cumpre a Diretiva ATEX 2014/34/UE. O cumprimento dos Requisitos essenciais de saúde e segurança é garantido pelo cumprimento das Normas internacionais e europeias IEC e EN: 60079-0, 60079-1 e 60079-31.
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.