Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-Marex-OS

Marex OS série AVENTICS™

Product Description

O Marex OS AVENTICS trabalha com muitos sistemas de propulsão, incluindo sistemas reversores e até conceitos de direção de ponta, como sistemas híbridos. Sua arquitetura pode ser customizada segundo a maioria das especificações dos clientes. Graças ao barramento CAN com automonitoramento em cada trem e a um software PLC interno, o controle da embarcação é confiável e adaptável. A pré-montagem simplifica a instalação.

Características

  • Suitable for fixed and controllable pitch propeller systems with diesel or diesel-electric engines
  • Modular system architecture with many options
  • Wide range of function blocks
  • Separate networks per propulsion train
  • Up to 6 control stations
  • Various control head options including lever follow-up
  • Outdoor-suitable control elements
  • Certified components
  • Joystick option including dynamic positioning

Documentação e desenhos