Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-Marex-VCS

Marex VCS série AVENTICS™

Product Description

O Marex VCS AVENTICS é um sistema de controle de válvula eletropneumático, que combina as bases da tecnologia AVENTICS com eficácia e controle modernos. Fácil de instalar e manter, o Marex VCS é resistente a tanques de trabalho pesado para controlar remotamente válvulas borboleta em linhas que transportam todos os tipos de fluidos, desde água potável até óleo combustível pesado. O sistema oferece opções como unidades de reserva, painéis SOS ou controle de válvulas de fechamento rápido. Com controle e monitoramento com tela sensível ao toque, o Marex VCS permite a transmissão de dados para sistemas de nível superior e pode ser personalizado para novas instalações ou reajustes.

Pressão de trabalho
7 bar
Classe de proteção
IP 45/IP 65
Faixa de temperatura ambiente
-15℃ to -65℃ (5℉ to 149℉)
Painel tamanho padrão
1200* x 1200* x 400 mm
Número de válvulas por painel
48

Características

  • Sistema personalizável
  • Totalmente pneumático ou eletropneumático
  • Operação e monitoramento com tela sensível ao toque opcionais
  • Incluindo preparação e armazenamento de ar
  • Feedback pneumático da posição da válvula: aberto, fechado ou proporcional
  • Controles de reserva, unidades SOS, válvulas de fechamento rápido
  • Atuadores submersíveis
  • Fornecimento de ar de emergência

Documentação e desenhos