Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-24000

Válvula de controle de bronze Baumann™ 24000 Little Scotty™

Product Description

A válvula de controle Baumann 24000 foi projetada para o serviço geral de utilidade pública em aplicações de controle de pressão, vazão e temperatura. Esta válvula de controle exibe baixa histerese e banda morta, boas características de controle, corte hermético, construção robusta, embalagem de alto desempenho e facilidade de manutenção. Esses atributos se convertem em redução nos custos de manutenção, redução na variabilidade do processo e aumento da disponibilidade do processo, resultando em menores custos operacionais de longo-prazo.

Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual, linear
Material
Bronze
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME CL250
Tipo de conexão de processo
Roscado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2) e Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • O design de peso leve e compacto reduz os custos da tubulação instalada.
  • Possui materiais de interno em aço inoxidável austenítico S31600 de alta qualidade.
  • Está disponível o interno de aço inoxidável S41600.
  • A orientação de haste e bujão dual fornece maior estabilidade durante o percurso do obturador.
  • Várias reduções de capacidade de interno estão disponíveis para atender às mudanças nos requisitos do processo.
  • O controlador de válvula digital Fisher FIELDVUE™ está disponível para calibração remota e diagnóstico em instalações que usam a arquitetura de PlantWeb 24000.

Documentação e desenhos