Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-P-VOS PAC

Pacote de acionamento catalogado VOS-PAC da Bettis

Product Description

O pacote de acionamento catalogado VOS-PAC da Bettis, uma solução completa pré-projetada e pré-especificada, permite orçamentos instantâneos, preços e entregas mais rápidas. Este pacote padrão permite acesso rápido à documentação relacionada e mantém remotamente seu pacote de atuação com um código QR exclusivo.

Características

  • Solução pré-projetada e testada
  • Configuração, instalação e comissionamento rápidos
  • Verdadeiro sistema de controle modular - Todas as partes podem ser desmontadas e substituídas facilmente ao ir para manutenção e reparo
  • Fácil manutenção e reparo com projeto padronizado
  • Databook on-line completo acessível a qualquer momento em qualquer lugar
  • Garantia de cinco anos líder do setor
Meios de alimentação
Pneumático
Faixas de pressão de entrada
Atuador pneumático
Acionamento
À prova de falhas, um quarto de volta, retorno por mola, dupla ação
Certificações
ATEX, PED
Tipo de controle
On/off
Tipo de válvula
Válvulas de esfera, borboleta, bujão, desvio triplo, outros dispositivos de quarto de volta
Temperatura de operação
Faixa padrão: -20°F a +200°F (-29°C a +93°C). Faixa opcional: a -40&dg;F (-40°C) ou a +350°F (+177°C)
Torque/Propulsão
Até 1.200.000 lbf-in (135.000 Nm)
Pressão de operação
60 ou 80 psig (4 ou 5,5 Bar)

Documentação e desenhos