Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-GMX-Micro

Soldador por ponto ultrassônico Branson GMX-Micro

Product Description

O soldador por ponto ultrassônico Branson GMX-Micro foi projetado e construído para garantir o mais alto grau de confiabilidade e qualidade de solda. O projeto mecânico exclusivo da GMX-Micro permite uma ampla gama de aplicações complexas, proporcionando altos níveis de velocidade, precisão e controle do processo.

Frequência
20Hz
Ar comprimido
5,5 bar (80 psi) ar limpo, seco
Tensão de trabalho 4kW
200-230 V, 50-60 Hz, fase única
Classificação da corrente 4kW
Fusível de 25 Amp Max.@200V/25 amp
Tensão de trabalho 5,5kW
360-528 V, 50-60 Hz, Trifásico
Classificação da corrente 5,5kW
Fusível de 15 Amp Max.@200V/20 amp

Características

  • Os rolamentos lineares duplos garantem um processo de solda preciso e suave
  • Suporte rígido de montagem polar para segurar a pilha completamente, aumentar a estabilidade e a repetibilidade
  • Design de atuador compacto com espaços por baixo, adequado para layout de automação
  • Opção para escolher pilha de pressão normal ou direta para diferentes propósitos de aplicação
  • Novo suporte de circuito eletrônico e pneumático projetado para aplicações PPM mais altas (ciclo de soldagem mais rápido)
  • Saída de força eficaz e eficiente com o cilindro de ar mais perto ou diretamente posicionado sobre a área de soldagem
  • O design de suporte do nodal equilibra com precisão o sonotrodo e as bigornas durante o processo de soldagem. Isso garante a transferência eficaz de energia ultrassônica para melhorar a qualidade e a consistência da solda
  • O codificador linear preciso permite controle exato de altura e distância durante a soldagem para garantir precisão
  • Controle atualizado e fonte de alimentação fornece monitoramento de qualidade de dados de soldagem em tempo real

Documentação e desenhos