Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-1410 Wireless Gateway

Gateway wireless 1410 da Emerson™

Product Description

Projetado especificamente para atender aos requisitos de redes menores em operações remotas, o Gateway wireless 1410 da Emerson™ também mantém segurança e flexibilidade excepcionais. O compacto gateway wireless conecta redes WirelessHART® a aplicativos de dados e sistemas host, e seu tamanho pequeno e sua capacidade de montagem em trilho DIN fazem dele uma solução ideal para espaços limitados em painéis. O dispositivo oferece duas opções de capacidade de rede para atender às diferentes demandas de redes (A: 25 dispositivos/B: 100 dispositivos).

Redundância
Não
Fonte de alimentação
10,5 a 30 VCC
Material do invólucro
Policarbonato
Temperatura de operação
-40 a 167 °F (-40 a 75 °C)
Certificações/Aprovações
FM Divisão 2, Não inflamável, CSA Divisão 2

Características

  • O tamanho pequeno e compacto e a capacidade de montagem em trilho DIN fornecem a solução ideal para espaço limitado em painéis.
  • Projetado com duas opções de capacidade de rede para atender às diferentes demandas de redes (A: 25 dispositivos/B: 100 dispositivos).
  • Conecta as redes auto-organizadas WirelessHART® com aplicações de dados e sistemas host para proporcionar segurança e flexibilidade
  • Com a instalação simplificada e sem requisitos de configuração, é possível adicionar dispositivos de forma rápida e fácil
  • O gateway gerencia a rede automaticamente para garantir que os dispositivos de campo tenham o rota mais confiável para o envio de dados
  • O dispositivo adaptável é conectado aos sistemas host obsoletos e oferece conectividade Modbus® RTU/TCP, OPC e EtherNet/IP™
  • A segurança em camadas preserva a rede visando uma proteção confiável dos dados.
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento

Documentação e desenhos