Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-Injection Controller

Controlador de injeção

Product Description

A aplicação do Injection Controller para as séries FloBoss 107 e ROC800 fornece gerenciamento simples e configurável de múltiplas correntes de injeção. Os manifolds de injeção são usados para distribuir quantidades específicas de água ou vapor para um ou mais poços. A aplicação do Injection Controller tentará atender às metas de taxa de vazão enquanto limita as pressões de cabeça de poço para níveis seguros.

Documentação e desenhos

Características

  • Custo de instalação drasticamente inferior
  • Visibilidade superior para configuração, status e histórico de injeção
  • Substitua PLC e transmissores de vazão com um único dispositivo
  • Sistema de baixa potência não requer que energia de CA esteja disponível no local do poço
  • Sistema configurável – não programável – acelera comissionamento
  • A estratégia de controle configurável e de duplo objetivo fornece controle simplificado mas eficaz
  • Interface versátil do medidor
  • Suporte a todos os atuadores de válvula
  • Projetado para calcular volume, massa e taxas de vazão quentes para água e vapor
  • Suporte multicorrente e pronto para SCADA
  • A série FloBoss suporta até 4 correntes (ideal para skids de injeção no local do poço)
  • A série ROC800 suporta até 25 correntes (ideal para manifolds de injeção)