Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R8S

Mecanismo de ativação manual de quarto de volta da série AMO

Product Description

Um mecanismo de ativação manual de quarto de volta desengatável leve projetado especificamente para o uso com todos os tipos de atuador de pinhão e cremalheira pneumática.

Fonte de alimentação
Manual
Tipo de produto
Operador manual de engrenagem
Atuação
Manual
Certificações
Caixa selada de acordo com IP-54
Tipo de controle
Manual
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plug, amortecedores, globo
Temperatura de operação
Alta até +200 °C (+392 °F). Baixa até -52 °C (-62 °F).

Características

  • Quatro modelos disponíveis com torque de até 3.500 Nm
  • Caixa selada de acordo com IP54
  • Para uso com todos os tipos de atuadores de pinhão e cremalheira pneumáticos
  • Flange superior integral (acoplagem de acionamento ISO disponível)
  • Volante e caixa de câmbio altamente revestidos
  • Corpo em alumínio fundido superior para peso reduzido

Documentação e desenhos