Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Cavitrol IV

Válvula CAV4 da Fisher™

Product Description

As válvulas Fisher CAV4 são projetadas para serviços limpos e de cavitação em que a queda de pressão está acima de 207 bar (3.000 psi). O interno Cavitrol™ IV nesta válvula é projetado para ter uma área de vazão em expansão. Cada um dos estágios do interno possui uma área de vazão sucessivamente maior. O resultado é uma operação muito eficiente porque mais de 90 por cento da queda de pressão geral acontece nos estágios iniciais, onde há pouco perigo de formação de cavidade, que pode resultar em cavitação.