Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DVC6200

Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 da Fisher™

Product Description

O desempenho do instrumento FIELDVUE DVC6200 da Fisher permite que sua operação funcione mais próxima ao ponto de ajuste, melhorando a qualidade do produto com um controle mais preciso. Ao usar o diagnóstico de desempenho FIELDVUE, a operação da válvula é monitorada on-line, a fim de avaliar o desempenho e a confiabilidade.

Classificação da área
À prova de explosão, intrinsecamente seguro, FISCO, Tipo N, à prova de chamas, não inflamável conforme FM
Certificações
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, Certificado de gás natural, Dispositivo de selo único
Certificação marítima: Lloyd's Register, Bureau Veritas, DNV, ABS
Protocolo de comunicação
HART de 4-20 mA
Interface de dados
Com fio
Diagnósticos
Sim
Sinal de entrada
Elétrico
Pressão máx. de saída
145 psig
Tipo de montagem
Montado integralmente
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Controle modulante, on/off
Fonte de alimentação
Local
Controle do processo
Vazão, pressão, temperatura, nível
Meios de fornecimento
Ar, gás natural, nitrogênio
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • O sistema de alto desempenho e feedback sem conexão elimina contato físico, o que elimina desgaste nas peças.
  • O sistema eletrônico completamente encapsulado resiste aos efeitos de vibração, temperatura e atmosferas corrosivas.
  • Apresenta capacidade de resposta rápida para amplas trocas de etapas e controle preciso para pequenas mudanças de pontos de ajuste.
  • O DVC6200 é um dispositivo de comunicação HART, portanto as informações podem ser acessadas em qualquer lugar do loop. Esta flexibilidade pode reduzir a exposição a ambientes classificados e facilitar a avaliação das válvulas em localizações de difícil alcance.
  • O design tubular permite que os componentes de trabalho importantes sejam substituídos sem remover o cabeamento de campo ou a tubulação pneumática.
  • Quando instalado em um sistema de controle integrado, podem ser obtidas economias de custos de hardware e de instalação significativas.
  • A capacidade de autodiagnóstico proporciona desempenho de válvula e avaliação da condição.
  • A comunicação digital facilita o acesso às condições da válvula.

Documentação e desenhos