Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2051 Level Transmitter

Rosemount™ 2051L Transmissor de nível

Product Description

Ganhe confiança com o desempenho confiável do Rosemount 2051L Transmissor de nível, um transmissor que fornece medições de nível com uma variedade de conexões de processo, materiais e protocolos de saída. Este transmissor tem certificado de segurança e permite a montagem direta e o conjunto de nível Tuned-System™. Projetado com uma interface do operador local (LOI), este dispositivo oferece comissionamento fácil no local.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Máx. Pressão de operação
Até 300 psi (20,68 bar)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluido de enchimento – máximo de 205 °C (401 °F), mínimo de -105 °C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
HART® de 4 a 20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, Tuned-System
Conexão do transmissor
Solda reparável
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • Projetado com diversas conexões de processo, materiais e protocolos de saída para atender aos requisitos de diferentes aplicações
  • A montagem direta e de nível Tuned-System produzem o desempenho ideal para aplicações de nível
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
  • Interface do operador local (LOI) para comissionamento simples no local sem o uso de ferramentas adicionais nem treinamento
  • A construção otimizada do sistema de selo garante uma medição de qualidade em condições difíceis de processo

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 45 results for Parts & Accessories
: