Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-Calibration and Validation Service

Serviço de calibração e validação para produtos Rosemount™

Product Description

A equipe da Emerson pode calibrar e validar todos os dispositivos de medição para proteger a precisão dos dados de seus produtos para:

  • Alcançar seus resultados desejados
  • Evitar tempo de inatividade
  • Atender aos requisitos regulatórios e de segurança
É uma forma simples de proteger a precisão dos seus dados, especialmente se em seu pessoal há pouca ou falta de habilidades específicas.

Detalhes do serviço

A precisão do produto pode variar com o tempo, especialmente com o impacto de vibração, choque e condições operacionais adversas, causando variações leves mas críticas.

Nosso pessoal de serviço certificado e treinado na fábrica pode calibrar qualquer tipo de dispositivo de medição no mercado para garantir que seus sistemas de controle estejam recebendo dados precisos.

Se a calibração programada for um requisito em sua indústria, confie o trabalho ao nosso pessoal de serviço para garantir que seja feito de forma adequada e com rapidez. Este suporte adicional manterá sua equipe disponível para outras tarefas mais importantes.

No seu Centro de serviço Emerson local, os sistemas in-house são projetados para atender à intenção da ANSI Z540-1-1994 para que você possa, com segurança:

     
  • Obter certificados de calibração conforme exigido pela sua indústria
  •  
  • Certificar-se de que a calibração esteja de acordo com a ISO 10474 3.1B ou EN 10204 3.1

No local, em sua localização, a calibração e validação de produtos Rosemount estão disponíveis para você não apenas receber os resultados da inspeção "conforme encontrado" e "como deixado", mas também para garantir:

     
  • Que a calibração e validação estejam consistentes com ISO 10474 2.1 ou EN 10204 2.1
  •  
  • Os métodos de medição e equipamentos de teste usados na inspeção e validação são rastreáveis ao Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST).

Documentos