Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-CT5400 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5400 Analisador contínuo de gás

Product Description

O Rosemount CT5400 Analisador contínuo de gás da Emerson é um analisador híbrido baseado em laser projetado para aplicações de processamento de gás e monitoramento de emissões. Combinando as tecnologias Quantum Cascade Laser (QCL) e Tunable Diode Laser (TDL), o Rosemount CT5400 expande a análise de gás para a faixa infravermelha próxima e média, cobrindo muitas espécies de gases usando um método espectroscópico de pulso único. Essa técnica permite a detecção em tempo real de até dez gases diferentes simultaneamente em um único instrumento, reduzindo o custo de propriedade, o espaço ocupado e a complexidade operacional, ao mesmo tempo em que fornece tempo de resposta rápido e subpeças por milhão de análise de gás.

Fonte de alimentação
110 VAC 60 Hz/240 VAC 50 Hz
Dimensões
482,6 mm x 672,4 mm x 221,5 mm (19 pol. x 26,47 pol. x 8,72 pol.)
Peso
31 kg (68,34 lbs)
Temperatura do gás de amostra
+20 a 190 °C (68 a 374 °F) configuração de fábrica
Faixa de umidade
Máximo 95 % RH
Certificações/aprovações
Área segura / Propósito geral
Protocolo de comunicação
Interface de comunicação Modbus sobre TCP, RTU[option], Ethernet Base T 10/100, Fibra[option]
Sinal de entrada
Sinal analógico em entrada de sinal 4–20 mA (opcional)
Sinal de saída
  • Sinal analógico de saída 4–20 mA (1 por medição) (máximo 12)
  • Sinal digital de saída Modbus sobre TCP/IP
  • Portas
  • Conector de porta de entrada de gás: 6 mm ou ¼ pol. tipo Swagelok (especificar no pedido)
  • Conector de porta de saída de gás: 6 mm ou ¼ pol. tipo Swagelok (especificar no pedido)
  • Características

    • Detecção em tempo real de até dez gases simultaneamente
    • Medições de gás precisas e sensíveis
    • Faixas dinâmicas aprimoradas de subppm a níveis de porcentagem
    • Excelente linearidade de resposta e repetibilidade
    • Desvio baixo de longo prazo minimiza intervalos de calibração
    • Baixos custos de manutenção e de vida útil
    • Relatórios de diagnóstico de condição operativa contínuos
    • Processador ARM integrado para operação totalmente autônoma
    • A interface do usuário simples e intuitiva no painel dianteiro permite acessar todas as funções do instrumento
    • Configuração modular intercambiável para até seis lasers

    Documentação e desenhos