Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051SFC Orifice Plate Flow Meter

Medidor de vazão com orifício compacto Rosemount™ 3051SFC

Product Description

Apresentando medições multivariáveis em um único dispositivo, o Medidor de vazão Rosemount 3051SFC compacto com orifício fornece medidas de vazão precisas. Com uma placa de orifício compacta ou uma placa de condicionamento patenteada de 4 orifícios, este medidor de vazão fornece medições para controle de circuito fechado, monitoramento de uso geral e aplicações de transferência de custódia. Disponível em diâmetros de linha de até 12 pol. (300 mm), este elemento primário foi projetado para serviços em aplicações de gás, líquido e vapor, e é adequado para operar em condições de processo difíceis. Este dispositivo também é projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1 (diminuição do caudal de 14:1)
Faixa de medição
Diferencial de até 1.000 polH2O (2,48 bar), absoluto de até 3.626 psia (250,00 bar), medidor de até 3.626 psig (250,00 bar)
Tamanho da linha
0,5 a 12 pol. (5 a 300 mm)
Saída
Pressão diferencial, pressão estática, temperatura do processo, variável escalonada, vazão mássica, vazão volumétrica, vazão energética
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do circuito, inteligência do processo, linhas de impulso ligada
Certificações/aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).

Características

  • Projetado com cálculos de vazão integrados para relatórios diretos da vazão mássica completamente compensada
  • Placa de orifício compacta disponível em diâmetros de linha de 0,5 a 12 pol. (15 a 300 mm) para flexibilidade de aplicação
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura para detectar condições de processo anormais e problemas da malha elétrica
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria
  • A classe de desempenho do Ultra for Flow permite uma medição otimizada da vazão com ±0,04% de precisão da leitura
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para uso, visando uma instalação rápida
  • A tecnologia do medidor de vazão elimina penetrações em tubulação desnecessárias para uma solução integrada e sem complicações
  • O elemento primário inclui mecanismo de centralização automática opcional para simplificar a instalação
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Tanto a placa patenteada de 4 orifícios quanto o orifício de tomada de canto padrão ASME/ISO se ajustam entre flanges de face elevada para instalação simples
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99% sem o custo da ligação dos fios,
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor

Documentação e desenhos