Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-625IR Infrared Gas Detector

Rosemount™ 625IR Detector de gás fixo

Product Description

O Rosemount 625IR detector de gás fixo fornece tempos de resposta ultrarrápidos para detectar gases de hidrocarbonetos antes que eles possam criar situações perigosas. Usando tecnologia de detecção de absorção óptica, o detector de gás transmite luz infravermelha através de uma lente de safira e reflete a luz novamente para determinar a concentração de gás. Disponível com uma variedade de opções e acessórios para melhorar a precisão dentro dos dutos, fornecer maior flexibilidade de instalação, proteger contra impactos ambientais e muito mais.

Tipo de medição
Gases hidrocarbonetos: 0–100% LEL
Tipo de sensor
Sensor infravermelho de absorção óptica
Saída
Fonte de corrente ou carga de corrente 4–20 mA HART® comunicação digital
Classificação da carcaça
IP66/67 e NEMA® 4X
Faixa de temperatura
Armazenamento: –76 a +185 °F (–60 a +85 °C) Operando: –40 a +167 °F (–40 a +75 °C), padrão
Precisão
±2% de escala máxima (FS); a precisão é especificada para temperatura ambiente, +77 °F (+25 °C).
Consumo energético
< 3 W em média, configuração padrão
Peso
6,6 lb (3 kg)
Garantia
Garantia limitada de cinco (5) anos
Certificações/aprovações
  • Classificado como SIL2 de acordo com IEC61508, classificação SIL3 quando usado na configuração 1oo2
  • Norte-Americano - Classe 1, Divisão 1, Grupos B, C e D
  • ATEX/IECEx - Ex db ib IIC T5 Gb
  • Características

    • Tempos de resposta ultrarrápidos
    • Calibragem permanente, reduzindo a manutenção e a complexidade
    • Melhores especificações de desempenho da categoria
    • LED indicador de estado multicolorido na frente do detector de gás
    • Lentes aquecidas para dispersar qualquer umidade nas superfícies ópticas
    • Versões do duto do Rosemount 625IR Detector de gás fixo estão disponíveis em dois comprimentos - 15 cm (5,9 pol.) e 35 cm (13,8 pol.)
    • Variedade de acessórios disponíveis para ajudar a proteger o detector de gás contra impactos ambientais, oferecer flexibilidade de instalação e muito mais

    Documentação e desenhos

    Peças e acessórios

    Search
    0 resultados em Produtos