Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-X-well Technology

Tecnologia Rosemount™ X-well™

Product Description

A tecnologia Rosemount X-well mede, de forma precisa, a temperatura interna do processo sem um poço termométrico ou a penetração do processo. Registre a temperatura do processo de forma segura, sem corte de tubos, cálculos de frequência de ressonância ou parada do processo.

  • Reduza o tempo de projeto e engenharia em até 65%
  • Melhore a segurança eliminando as paradas do processo e a modificação de tubos.
  • Use em uma ampla variedade de aplicações desafiadoras e de monitoramento
  • Reduza o custo total de propriedade em 30%