Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-lpr-probes

Sondas de resistência de polarização linear retrátil Roxar™

Product Description

A sonda de resistência de polarização linear (LPR) retrátil Roxar foi projetada para instalação em conexões de acesso retráteis tradicionais e pode ser substituída sob pressão de processo operacional. O cálculo da taxa de corrosão é baseado na medição da resposta da corrente a uma pequena polarização (10 - 20 mV) ao potencial de corrosão de um eletrodo de aço. A resposta instantânea também torna a sonda LPR adequada para detecção rápida de entrada de oxigênio em sistemas que se presumem serem livres de oxigênio, como sistemas de injeção de água para sustentar a integridade dos ativos e da tubulação.

Faixa de pressão
105 bar (1.500 psi)
Temperatura máxima
145 ºC/293 ºF
Material do elemento da sonda
St 52-3N como padrão
Material do corpo da sonda
Aço inoxidável A312 Gr. 316L como padrão
Conector
Conector Amphenol de 6 pinos (macho)
Conexões ao processo
Consulte a folha de dados
Ferramentas
Ferramenta retrátil Roxar

Características

  • Informações imediatas sobre taxas de corrosão quando usado em sistemas hídricos (condutores)
  • Fácil instalação e troca usando a ferramenta retrátil Roxar
  • As medições da sonda LPR são fáceis de entender e de se relacionar
  • Produtos de qualidade controlada pelo fornecedor, seguindo um controle de qualidade rigoroso e em conformidade com as especificações

Documentação e desenhos