Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-Dosaodor-D

Sistema de injeção de gás odorizador Tartarini™ tipo Dosaodor-D

Product Description

O tipo Dosaodor-D é um sistema de injeção de gás odorizador computadorizado para gás natural que usa uma tecnologia de injetor de solenoide patenteado que elimina a necessidade de bombas com haste. Os injetores solenoides permitem que a precisão da injeção de gás odorizado seja mantida em toda a faixa do sistema, aproximando-se da rotação infinita. O Dosaodor-D está em conformidade com a diretiva de equipamentos de pressão PED 2014/68-UE e está classificada na categoria II

Material de construção
Placa de aço galvanizado 10/10 mm
Acabamento
Revestimento em pó de epóxi cinza RAL 7032
Porta
Bloqueável com janela
Instalação
Montagem em parede
Peso
22 kg/49 lb (configuração de média complexidade)
Opções de alimentação
12 VCC+/-15%
115 VCA 60 Hz
230 VCA, 50 Hz
Interferência eletromagnética
De acordo com a norma 89/336/CE
Umidade
10% a 90% não condensável

Documentação e desenhos

Características

  • Odorização consistente e proporcional a toda a faixa de vazão de gás
  • Manutenção significativamente reduzida
  • Variedade de opções de redundância para odorização
  • Software de fácil configuração pelo usuário
  • Calibração automática durante a operação
  • Plataforma de hardware padrão e expansível