Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-PK FLEX Controller

Controlador Flex PK DeltaV™

Product Description

O controlador Flex PK DeltaV™ fornece a mesma funcionalidade avançada que outros controladores PK no sistema, mas agora oferece capacidade dimensionável e flexível extra por meio de uma licença por assinatura. Os usuários podem assinar apenas o que precisam e adicionar funcionalidades ao longo do tempo.

Limite da DST
50 até 1.500
Taxas de execução do módulo
25 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Memória de usuário
Memória do controlador
Energia de entrada necessária
24 V CC
Protocolos nativamente compatíveis com o controlador FLEX PK
Modbus TCP (Servidor e Cliente), Ethernet/IP (Cliente: Classe 1 e Classe 3) e Servidor OPC UA e PROFINET (Controlador). Os transmissores APL são compatíveis com PROFINET. Outros protocolos disponíveis.
Temperatura de operação
−40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Temperatura de armazenamento
−40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação Classificação de proteção IP20, NEMA 12
Contaminantes transportados pelo ar
ISA-S71.04-1985 – Contaminantes transportados pelo ar Classe G3, revestimento isolante contra impacto (condições operacionais normais) 10 g ½ onda senoidal por 11 ms
Vibração (limite de operação)
1 mm pico a pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Características

  • Oferecido como assinatura para proporcionar mais flexibilidade e menos despesas de capital
  • Elimina os exercícios de mapeamento de dados custosos e demorados
  • Economiza espaço no gabinete, aproveitando as seis portas Ethernet integradas
  • Suporta redundância 1:1 sem adicionar espaço físico ocupado ou alterações de configuração
  • E/S flexível permite a escolha entre o cartão de E/S série M tradicional, série S tradicional e cartões de E/S wireless para melhor atender a suas necessidades
  • Segurança integrada com Electronic Marshalling DeltaV SIS e executor de lógica de segurança (CSLS) DeltaV SlS 1508
  • Conecte-se com facilidade a dispositivos de terceiros, como HMIs de painel e drives de velocidade variáveis de forma nativa, sem o uso de um cartão dedicado Ethernet ou E/S.
  • Obtenha acesso seguro por meio de camadas adicionadas de tecnologias de criptografia e proteção que evitam acesso não autorizado
  • Capacidades de execução lógica mais rápidas

Documentação e desenhos