Melhore a separação, a produtividade e reduza a energia com soluções avançadas

Variabilidade de alimentação, mudanças de temperatura e flutuações na pressão podem afetar o processo de destilação, resultando em produtos fora das especificações e paralisações. As soluções em destilação da Emerson mantêm os produtos dentro das especificações com tecnologia avançada de sensores, transmissores e controle de processo, fornecendo diagnóstico preditivo e controle de processo otimizado para uma operação de destilação mais lucrativa e com maior eficiência de energia.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a separação, a produtividade e reduza a energia com soluções avançadas

Soluções em ação: Dados críticos sobre a distilação com instrumentação estratégica

Perguntas frequentes sobre colunas de destilação

A operação da torre geralmente parece altamente instável. Como obtemos um melhor controle?
Ao utilizar pressão diferencial para o nível inferior, como podemos evitar problemas de linhas de impulso longas para o ponto de medição de pressão superior?
Como podemos adicionar mais pontos de medição de temperatura sem recorrer a cabeamento caro?
Como evitamos inundações na bandeja?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes sobre colunas de destilação
Ative o JavaScript para usar este site.