Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-Incus Ultrasonic Gas Leak Detector

Rosemount™ Incus Ultraschall-GasleckdetektorIncus

Produktbeschreibung

Der Rosemount Incus ist ein modernes Ultraschall-Gasleckdetektorsystem, das vier ultrasensitive Akustiksensoren verwendet, um große Bereiche permanent auf flüchtiges Gas zu überwachen, welches bei Freisetzung Ultraschall erzeugt. Der Incus Ultraschall-Gasleckdetektor eignet sich hervorragend zur Überwachung gut belüfteter Außenräume und ist so konzipiert, dass er selbst den extremsten Bedingungen standhält und nicht von ungünstigen Witterungsbedingungen, Wind, Leckagen und Gasverdünnung oder -überlagerung beeinträchtigt wird.

Montage
Edelstahl AISI 316 (im Lieferumfang enthalten)
Spannungsversorgung
15−30 VDC (24 VDC)
6 W − Standardbetrieb
Zertifizierungen/Zulassungen
IECEx ITS 10,0004X
ATEX Ex d ib IIB+H2T4 Gb (Tamb -40 °C bis +85 °C); (Tamb -55 °C bis +85 °C) Option
c FM us CL1 Division 1, GP B, C, D T4
CL1 Zone I, AEx/Ex d ib IIB+H2 T4
EAC RU C-GB.04.B.00297
KOSHA: 14-KB4BO-0294X
INMETRO UL-BR 15.0063X
ABS: 13-LD1021861
DNV: A-13745
SIL 2 geeignet
EMC: EN 50270 2006, EN 61000-6-3 2007, EN 61000-6-2 2005
Gewicht
18 kg (40 lbs)
Gewährleistung
18 Monate ab Versand oder 12 Monate ab Installation - je nach dem, was zuerst eintritt

Merkmale

  • Unmittelbares Ansprechen auf alle Gaslecks (toxisch Gase, brennbar Gase oder Inertgase)
  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Vierfach-Sensorköpfe bieten den größten auf dem Markt erhältlichen Gasdetektionsbereich: 2 bis 40 m (7 bis 130 ft)
  • Jeder Akustisch Sensor besitzt keine beweglichen Teile, er altert nicht, hat keinen Drift und muss unter normalen Einsatzbedingungen nicht ausgetauscht werden.
  • Betrieb unter extremen Temperaturbedingungen: −40 °C bis +85 °C (−40 °F bis +185 °F)
  • Automatischer elektronischer Selbsttest für fehlerfreien Betrieb
  • 4−20 mA Analog oder abgestuft und HART™ Kommunikationsprotokoll
  • Weltweit zertifiziert für gefährdete Bereiche
  • Programmierbare Zeitverzögerungen „helfen dem Bildschirm“ bei intermittierenden und unerwünschten Alarmquellen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: