Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-228 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 228 induktiver Leitfähigkeitssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 228 induktive Leitfähigkeitssensor dient der zuverlässigen Messung der Leitfähigkeit in hochleitfähigen Elektrolytlösungen bis zu 2 S/cm (2 000 000 µS/cm). Diese Leitfähigkeitssensoren können in verschmutzenden und korrosiven Anwendungen eingesetzt werden, in denen Sensoren mit Metallelektroden ausfallen würden. Dank der robusten Sensorausführung eignet sich der Rosemount 228 induktive Leitfähigkeitssensor hervorragend für die Messung der Konzentration von Säure-, Basen- und Salzlösungen.

Prozessanschluss
-20: 5/8 in. -11 UNC, -21: 3/4 in. MNPT
Ventiltyp
Empfohlenes Ventil: 1 1/2 in.-Kugelventil mit vollem Durchgang
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe:
Gehäusematerialien entweder glasgefülltes PEEK, glasgefülltes Tefzel™ oder nicht gefülltes Tefzel; Option -20: EPDM-Dichtung
Max. Betriebstemperatur
Details finden Sie im Produktdatenblatt.
Max. Betriebsdruck
Details finden Sie im Produktdatenblatt.

Merkmale

  • Erfüllung anspruchsvoller Anwendungsanforderungen mit einer Reihe chemikalienbeständiger Gehäuseoptionen einschließlich PEEK und Tefzel
  • Verstärkter interner Metallrahmen sorgt für hohe Vibrationsfestigkeit
  • Ausführung für hohe Prozesstemperaturen bis zu 200 °C (392 °F) und hohe Drücke bis zu 295 psig (2 135 kPa [abs])
  • Geeignet für Anwendungen, die ein Eintauchen bzw. Untertauchen erfordern
  • Vielseitige Montageoptionen mit einem 3/4 in. MNPT- oder 5/8 in. 11 UNC-Prozessanschluss
  • Keine Prozessunterbrechung zum Ausbau von Leitfähigkeitssensoren aus Rohrleitungen und Behältern durch Verwendung eines optionalen Wechselarmatursatzes

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: