Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2555 Solids Level Switch-Capacitance Probe

Rosemount™ 2555 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe – Kapazitätssonde

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2555 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe ist robust und eignet sich für alle Arten von Schüttgut in allen Behältertyen. Er kann als Voll-, Bedarfs- oder Leermelder eingesetzt werden und wurde für Einsatz in elektrisch schwach leitende Medien und unter extremen Umgebungsbedingungen wie hohe Temperaturen, hohe mechanische Belastung und hohe Zugbelastung entwickelt.

Betriebsdruck
25 bar (363 psi)
Betriebstemperatur
–40 to 500°C (–40 to 932°F)
Zertifizierungen/Zulassungen
CE, ATEX, IECEx, FM
Empfindlichkeit
Dielektrizitätskonstante: ≥1,5
Ausgang
Relais

Merkmale

  • Geeignet für die meisten Schüttgutmedien in verschiedenen Anwendungen, auch bei hohen Temperaturen und Drücken
  • Die Active-Shield-Technologie schützt gegen Ablagerung und Verkrustung durch Medien, um gleichbleibende Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
  • Messungen von Medien mit einer Dielektrizitätskonstante bis zu 1,5
  • Einfache, automatische Kalibrierung per Knopfdruck und interne Anzeige
  • Optional remote electronics housing

Dokumentation und Zeichnungen