Hombre en un yacimiento de petróleo

Caudalímetros Coriolis ELITE de Micro Motion

Emerson simplifica la medición de caudal con un caudalímetro Coriolis altamente exacto y ultrapreciso

Caudalímetros Elite de Micro Motion

Mediciones de caudal y de densidad inigualables para aplicaciones críticas​

Caudalímetros Coriolis de Micro Motion™ ELITE™ Coriolis son la mejor opción para aplicaciones exigentes como la transferencia de custodia y el caudal bifásico. Con una versatilidad de diseño inigualable, los medidores ELITE se destacan en caudal másico, densidad y medidas de volumen en diversos tamaños de línea y materiales. Ya sea que manipule líquidos, gases o lodos, los medidores ELITE ofrecen la máxima precisión y repetibilidad, garantizando un desempeño confiable en cualquier entorno.​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mediciones de caudal y de densidad inigualables para aplicaciones críticas​

Funciones y beneficios clave:

  • Precisión y estabilidad: Lecturas muy precisas en diferentes condiciones.​

  • Garantía en tiempo real: Software de verificación del medidor inteligente y diagnóstico avanzado para mediciones confiables durante el proceso.​

  • Aplicaciones versátiles: Diseñado para manejar un espectro de tipos de líquidos, incluidos fluidos de alta viscosidad, productos químicos agresivos y aquellos con gases trenzados.

  • Resiliencia ambiental: Ideal para altas presiones, temperaturas altas y configuraciones criogénicas.

  • Amplio rango operativo: Funcione de –454 °F (–270 °C) a 800 °F (426 °C) y hasta 6000 psig.​

Funcionamiento

Explicación de la tecnología

Los caudalímetros Coriolis son dispositivos multivariables que proporcionan una medición directa del caudal másico, la densidad y la temperatura de líquidos, lodos y gases.  La tecnología se basa en el principio de que la inercia creada por el caudal hace que los tubos del medidor se torsionen con un desfase proporcional al caudal másico. 

Verificación inteligente del medidor

Asegurarse de que el medidor está funcionando correctamente es crítico en las aplicaciones del proceso. Pero extraerlo para verificar su funcionamiento correcto puede interrumpir las operaciones en gran medida. Smart Meter Verification ofrece un proceso auditable para verificar el estado del medidor, la integridad de los tubos de caudal y la electrónica en menos de 90 segundos, sin tener que interrumpir el proceso.

Condiciones del caudal bifásico

Las aplicaciones de caudal bifásico con gas atrapado son difíciles de medir y operar. Debido a que el gas ocupa un gran volumen con muy poco peso, puede ocasionar imprecisiones importantes en la medición con los medidores o las tecnologías en cuestión. La alta precisión, la frecuencia operativa baja, la estabilidad avanzada del sensor y los algoritmos de procesamiento de la señal digital de los caudalímetros ELITE Coriolis ofrecen un rendimiento sin igual en condiciones de caudal bifásico. 

Mujer en una planta de producción

Blog de expertos en automatización

Lea nuestro blog para conocer las soluciones de caudal para las aplicaciones de procesos más exigentes.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.