Électro-extraction

Électro-extraction

L’électro-extraction vise à optimiser la récupération des métaux en utilisant une surveillance précise du procédé, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle tout en assurant le respect des normes de sécurité.

Diagrammes

Électro-extraction

Électro-extraction

Débitmètres électromagnétiques à brides Rosemount 8705

Débitmètres électromagnétiques à brides Rosemount 8705
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 assurent des performances durables et fiables, même dans les applications les plus difficiles. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l’humidité et d’autres...

Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T

transmetteur de température sans fil rosemount 848t
Le transmetteur de température sans fil Rosemount 848T est l’instrument WirelessHART® de premier choix pour les mesures haute densité. Grâce à son réseau sans fil intelligent, fiable et sécurisé, le transmetteur peut recevoir jusqu’à quatre entrées...

Débitmètres électromagnétiques à brides Rosemount 8705

Débitmètres électromagnétiques à brides Rosemount 8705
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 assurent des performances durables et fiables, même dans les applications les plus difficiles. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l’humidité et d’autres...

Débitmètres électromagnétiques à brides Rosemount 8705

Débitmètres électromagnétiques à brides Rosemount 8705
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 assurent des performances durables et fiables, même dans les applications les plus difficiles. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l’humidité et d’autres...

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une...

Sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228

Sonde de conductivité toroïdale Rosemount 228
La sonde de conductivité toroïdale Rosemount 228 mesure avec fiabilité la conductivité des solutions électrolytes à forte conductivité jusqu’à 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). Ces sondes de conductivité conviennent aux applications sales et corrosives dans lesquelles...

Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage au barrage de stériles miniers. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Applications courantes de l’électro-extraction

Surveillance du niveau dans les cuves d'électro-extraction.

Le faible niveau de la cuve affecte la production de cathodes et augmente le risque d'explosion.

Optimisation des performances d’électro-serrage dans les opérations minières avec des instruments...

Amélioration de la récupération des métaux lors de l’électrowining dans les applications minières
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.