Exploitation minière souterraine

Exploitation minière souterraine

La surveillance continue des systèmes de ventilation souterrains dans les mines est un élément clé des programmes de sécurité dans les mines. Il est impératif que les mineurs qui travaillent sous terre reçoivent des quantités suffisantes d’air respirable, sûr et exempt de gaz toxiques. Les instruments d’Emerson jouent un rôle essentiel dans la protection des systèmes de ventilation dans les mines souterraines.

Diagrammes

Exploitation minière souterraine

Exploitation minière souterraine
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T
AMS Wireless Vibration Monitor
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T
Le transmetteur de température sans fil Rosemount 848T est l’instrument WirelessHART® de premier choix pour les mesures haute densité. Grâce à son réseau sans fil intelligent, fiable et sécurisé, le transmetteur peut recevoir jusqu’à quatre entrées...
AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor
Le moniteur de vibrations sans fil AMS fournit des données de vibration complètes sur un réseau maillé sans fil auto-organisé. Fournit des informations détaillées sur l’état des machines pour le personnel d’exploitation et de maintenance. Les vibrations...
Débit à effet vortex Rosemount
Flexim FLUXUS G532 CA – le débitmètre compact pour air comprimé
Débit à effet vortex Rosemount
Débitmètres à effet vortex Rosemount 8600 Utility
Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 Utility est optimisé pour les applications générales de mesure du débit et les utilités industrielles, notamment le débit de vapeur et de fluides propres. Le débitmètre à effet vortex 8600 Utility offre des...
Flexim FLUXUS G532 CA – le débitmètre compact pour air comprimé
Flexim FLUXUS G532 CA – le débitmètre compact pour air comprimé
Le débitmètre ultrasonique pour air comprimé Flexim FLUXUS G532 CA est spécialement conçu pour la mesure quantitative de l’air comprimé et des gaz techniques. Ce compteur d’air comprimé compact avec calcul intégré par défaut du débit volumétrique est également...
Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Le débitmètre magnétique Rosemount 8750W permet de réduire les coûts sur le cycle de vie et les temps d'arrêt imprévus grâce à une mesure précise des débits d'eau et d'eaux usées dans diverses applications. Le 8750W est pris en charge par des diagnostics...
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F721 WD constitue la solution parfaite pour mesurer le débit pour les applications d’eau potable et de traitement des eaux usées. Il permet une installation à montage sur collier très simple et économique...

Appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount™ 928

Appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount™ 928
L’appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount 928 détecte le sulfure d’hydrogène (H 2S), le monoxyde de carbone (CO) et l’appauvrissement en oxygène (O 2) dans les applications distantes, auparavant trop difficiles et coûteuses à surveiller. Ce...

Transmetteur de niveau Rosemount™ 5408 – Radar sans contact

Transmetteur de niveau Rosemount 5408 avec radar sans contact
Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 utilise une technologie avancée et une conception centrée sur l’opérateur humain afin de fournir des mesures fiables et précises tant des liquides que des matériaux solides. Le...
Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés
Transmetteur Rosemount 8782 pour les liquides chargés
Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés
Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés
Le capteur à boues MS est une solution robuste pour les applications difficiles à mesurer telles que le sable, les fluides à haute teneur en solides, les fibres de pâte longues ou les installations qui génèrent un bruit de procédé excessif. Conçu avec en tête...
Transmetteur Rosemount 8782 pour les liquides chargés
Transmetteur Rosemount 8782 pour les liquides chargés
Le transmetteur pour boues 8782 est idéal pour les applications à bruit élevé où les plus hauts niveaux de performance sont requis. Intégrant notre technologie de traitement du signal la plus récente, le 8782 est capable de stabiliser un signal bruyant de...

Élément primaire à sonde Annubar™ Rosemount™ 485

Élément primaire à sonde Annubar™ Rosemount™ 485
Caractérisé par une conception brevetée, l’élément primaire Rosemount 485 est un tube Pitot moyenné qui fournit une précision de mesure fiable sur une large gamme de débits. La sonde maintient un faible profil dans la conduite pour réduire la perte de charge...

Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage au barrage de stériles miniers. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Applications courantes pour l’exploitation minière souterraine

Mesure du niveau des bacs de stockage souterrains de minerai dans les mines

Mesure précise du niveau de minerai dans les bacs de stockage malgré des conditions difficiles, chaudes et poussiéreuses.

Détection de gaz dans les minéraux et l’exploitation minière

Identifier les gaz toxiques dans les mines et autres zones de traitement des minerais

Mesure de niveau dans des stations d'évacuation d’eau dans l’industrie minière

Optimiser la gestion de l'eau pour atteindre vos objectifs en matière de sécurité et de durabilité

Mesure de niveau pour les galeries de mines souterraines

Mesurer avec précision les niveaux de minerai pour les alimentations en roches souterraines dans le traitement des minerais métalliques
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.