Hydrocyclones

Hydrocyclones

Les hydrocyclones jouent un rôle clé dans l’optimisation de la séparation de la pulpe de minerai broyé, une étape essentielle pour améliorer la récupération des minéraux en aval et accroître l’efficacité énergétique du processus de broyage.

Diagrammes

Hydrocyclones

Hydrocyclones

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés
Le capteur à boues MS est une solution robuste pour les applications difficiles à mesurer telles que le sable, les fluides à haute teneur en solides, les fibres de pâte longues ou les installations qui génèrent un bruit de procédé excessif. Conçu avec en tête...

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés
Le capteur à boues MS est une solution robuste pour les applications difficiles à mesurer telles que le sable, les fluides à haute teneur en solides, les fibres de pâte longues ou les installations qui génèrent un bruit de procédé excessif. Conçu avec en tête...

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés
Le capteur à boues MS est une solution robuste pour les applications difficiles à mesurer telles que le sable, les fluides à haute teneur en solides, les fibres de pâte longues ou les installations qui génèrent un bruit de procédé excessif. Conçu avec en tête...

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux...

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une...

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une...

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount™ 1208

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount 1208
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des...

Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage au barrage de stériles miniers. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Utilisations fréquentes des hydrocyclones

Les instruments de mesure permettent aux hydrocyclones de fonctionner plus intelligemment dans le...

Données en temps réel pour optimiser les performances des hydrocyclones, augmentation de la productivité et réduction des coûts

Mesure du débit pour la distribution de la pâte minérale aux alimentateurs d'hydrocyclones

Élimination du retour de matières grossières au broyeur et obtenez une mesure de débit fiable et reproductible dans les mines aurifères
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.