Stockage des stériles miniers

Stockage des stériles miniers

Une gestion efficace des barrages de résidus miniers repose sur l'amélioration de la récupération de l'eau et de la sécurité des installations de stockage des résidus miniers (TSF), en utilisant une surveillance en temps réel pour préserver l'intégrité opérationnelle et environnementale. 

Diagrammes

Stockage des stériles miniers

Stockage des stériles miniers

Série de transmetteurs de pression Rosemount™ 3051

Série de transmetteurs de pression Rosemount™ 3051
Bénéficiez de capacités de pointe et de performances fiables avec le transmetteur de pression Rosemount 3051 Coplanar. Avec plus de 10 millions d’instruments installés, cette gamme de transmetteurs de pression offre une solution intégrée pour la mesure de la...

Sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228

Sonde de conductivité toroïdale Rosemount 228
La sonde de conductivité toroïdale Rosemount 228 mesure avec fiabilité la conductivité des solutions électrolytes à forte conductivité jusqu’à 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). Ces sondes de conductivité conviennent aux applications sales et corrosives dans lesquelles...
Sonde de pH/ORP Rosemount 396P et 396PVP
transmetteur antidéflagrant rosemount 5081
Sonde de pH/ORP Rosemount 396P et 396PVP
Sonde de pH/ORP Rosemount™ 396P
La sonde de pH/ORP avec câble intégré Rosemount 396P est spécialement conçue pour une durée de vie accrue dans les applications difficiles, sales et abrasives, telles que le traitement des déchets de chaux, la caisse de tête sur une machine à papier et les...
transmetteur antidéflagrant rosemount 5081
Transmetteur antidéflagrant Rosemount™ 5081
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales)...

Débitmètres électromagnétiques Rosemount™ 8750W pour les réseaux d’utilités ou débitmètre ultrasonique Flexim FLUXUS® F721

Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Le débitmètre magnétique Rosemount 8750W permet de réduire les coûts sur le cycle de vie et les temps d'arrêt imprévus grâce à une mesure précise des débits d'eau et d'eaux usées dans diverses applications. Le 8750W est pris en charge par des diagnostics...
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F721 WD constitue la solution parfaite pour mesurer le débit pour les applications d’eau potable et de traitement des eaux usées. Il permet une installation à montage sur collier très simple et économique...

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux...

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount™ 1208

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount 1208
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des...

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux...

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés
Le capteur à boues MS est une solution robuste pour les applications difficiles à mesurer telles que le sable, les fluides à haute teneur en solides, les fibres de pâte longues ou les installations qui génèrent un bruit de procédé excessif. Conçu avec en tête...

Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage au barrage de stériles miniers. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Applications courantes pour le stockage des résidus miniers

Amélioration des opérations des barrages de résidus grâce à l’utilisation d’instruments de mesure

Améliorer les opérations minières en garantissant une efficacité et une sécurité accrues dans la gestion des barrages de résidus.

Mesure de niveau pour les barrages de retenue dans l'industrie minière

Une surveillance précise du niveau contribue à minimiser les risques de rupture d'un barrage, à réduire les coûts d'exploitation et à favoriser...

Surveillance des barges de pompage dans un bassin de résidus

Solution de surveillance sans fil pour assurer le bon fonctionnement du système des barges de pompage
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.