Épaississants

Épaississants

L'amélioration de la récupération de l'eau et la garantie d'un contrôle du procédé robuste sont essentielles dans la phase d'épaississement des boues, l'accent étant mis sur l'efficacité opérationnelle, l'impact environnemental et la sécurité.

Diagrammes

Épaississant radial

Épaississant radial
Sonde de pH/ORP Rosemount 396P et 396PVP
transmetteur antidéflagrant rosemount 5081
Sonde de pH/ORP Rosemount 396P et 396PVP
Sonde de pH/ORP Rosemount™ 396P
La sonde de pH/ORP avec câble intégré Rosemount 396P est spécialement conçue pour une durée de vie accrue dans les applications difficiles, sales et abrasives, telles que le traitement des déchets de chaux, la caisse de tête sur une machine à papier et les...
transmetteur antidéflagrant rosemount 5081
Transmetteur antidéflagrant Rosemount™ 5081
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales)...

Débitmètres électromagnétiques à brides Rosemount 8705

Débitmètres électromagnétiques à brides Rosemount 8705
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 assurent des performances durables et fiables, même dans les applications les plus difficiles. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l’humidité et d’autres...

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount™ 1208

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount 1208
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des...

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux...

Densimètre à diapason Micro Motion FDM

Densimètre à diapason Micro Motion FDM
Le densimètre à diapason (FDM) à insertion directe offre une grande souplesse d’installation et permet de mesurer en continu et en temps réel la masse volumique et la concentration dans les pipelines, les boucles de dérivation et les cuves.

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés
Le capteur à boues MS est une solution robuste pour les applications difficiles à mesurer telles que le sable, les fluides à haute teneur en solides, les fibres de pâte longues ou les installations qui génèrent un bruit de procédé excessif. Conçu avec en tête...

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux...

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux...

Débitmètres électromagnétiques Rosemount™ 8750W pour les réseaux d’utilités ou débitmètre ultrasonique Flexim FLUXUS® F721

Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Le débitmètre magnétique Rosemount 8750W permet de réduire les coûts sur le cycle de vie et les temps d'arrêt imprévus grâce à une mesure précise des débits d'eau et d'eaux usées dans diverses applications. Le 8750W est pris en charge par des diagnostics...
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F721 WD constitue la solution parfaite pour mesurer le débit pour les applications d’eau potable et de traitement des eaux usées. Il permet une installation à montage sur collier très simple et économique...

Densimètres et débitmètres à effet Coriolis compacts et autovidangeables Micro Motion série F

Débitmètres Micro Motion série F
Les débitmètres de la série F, qui assurent des mesures très fiables et rigoureuses, sont le choix privilégié pour les applications de contrôle des procédés. Améliorez l’exploitation de votre procédé et surmontez vos plus grands défis en matière de...

Densimètres et débitmètres à effet Coriolis compacts et autovidangeables Micro Motion série F

Débitmètres Micro Motion série F
Les débitmètres de la série F, qui assurent des mesures très fiables et rigoureuses, sont le choix privilégié pour les applications de contrôle des procédés. Améliorez l’exploitation de votre procédé et surmontez vos plus grands défis en matière de...

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount™ 1208

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount 1208
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des...

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux...

Densimètre à diapason Micro Motion FDM

Densimètre à diapason Micro Motion FDM
Le densimètre à diapason (FDM) à insertion directe offre une grande souplesse d’installation et permet de mesurer en continu et en temps réel la masse volumique et la concentration dans les pipelines, les boucles de dérivation et les cuves.

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés

Tube de mesure électromagnétique Rosemount MS pour les liquides chargés
Le capteur à boues MS est une solution robuste pour les applications difficiles à mesurer telles que le sable, les fluides à haute teneur en solides, les fibres de pâte longues ou les installations qui génèrent un bruit de procédé excessif. Conçu avec en tête...

Procédé en lot pour floculant

Procédé en lot pour floculant

Densimètre à diapason Micro Motion FDM

Densimètre à diapason Micro Motion FDM
Le densimètre à diapason (FDM) à insertion directe offre une grande souplesse d’installation et permet de mesurer en continu et en temps réel la masse volumique et la concentration dans les pipelines, les boucles de dérivation et les cuves.

Densimètres et débitmètres à effet Coriolis compacts et autovidangeables Micro Motion série F

Débitmètres Micro Motion série F
Les débitmètres de la série F, qui assurent des mesures très fiables et rigoureuses, sont le choix privilégié pour les applications de contrôle des procédés. Améliorez l’exploitation de votre procédé et surmontez vos plus grands défis en matière de...

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une...

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une...

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount™ 1208

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount 1208
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des...

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une...

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une...

Débitmètres électromagnétiques Rosemount™ 8750W pour les réseaux d’utilités ou débitmètre ultrasonique Flexim FLUXUS® F721

Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Débitmètres électromagnétiques Rosemount 8750W pour les réseaux d’utilités
Le débitmètre magnétique Rosemount 8750W permet de réduire les coûts sur le cycle de vie et les temps d'arrêt imprévus grâce à une mesure précise des débits d'eau et d'eaux usées dans diverses applications. Le 8750W est pris en charge par des diagnostics...
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F721 WD
Le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F721 WD constitue la solution parfaite pour mesurer le débit pour les applications d’eau potable et de traitement des eaux usées. Il permet une installation à montage sur collier très simple et économique...

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux...

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2120
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une...

Transmetteur de niveau Rosemount™ 5408 – Radar sans contact

Transmetteur de niveau Rosemount 5408 avec radar sans contact
Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 utilise une technologie avancée et une conception centrée sur l’opérateur humain afin de fournir des mesures fiables et précises tant des liquides que des matériaux solides. Le...

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount™ 1208

Transmetteur radar sans contact pour mesure de niveau et de débit Rosemount 1208
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des...

Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage au barrage de stériles miniers. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Applications courantes des épaississants

Mesure de niveau dans les bacs en plastique utilisés dans l’industrie minière​

Contrôle précis des stocks avec des capteurs de niveau radar pour garantir une exploitation fluide

Optimiser l’épaississeur radical, maximiser la récupération de l’eau et la durée de vie des...

Fournir des données fiables sur l’efficacité de la déshydratation grâce à l’instrumentation de mesure

Mesure de niveau pour les réservoirs de stockage et tampons dans l’industrie minière

Respecter les réglementations tout en assurant la disponibilité de l’eau et en optimisant les procédés

Mesure de niveau dans les réservoirs épaississeurs utilisés dans l’industrie minière

Assurer une surveillance fiable des réservoirs épaississeurs, éviter les débordements et optimiser les processus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.